ZHDZ003B December   2022  – December 2025 AWRL6432

 

  1.   1
  2. 1简介
  3. 2器件命名规则
  4. 3器件标识
  5. 4使用说明
    1. 4.1 低功耗拓扑中的上电序列
    2. 4.2 符合 BOM 优化型拓扑中 1.2V 数字 LDO 输出路径的数据表规格
  6. 5器件型号/修订版对应关系公告
  7. 6功能规范的已知设计异常
    1. 6.1  ANA #48
    2. 6.2  ANA #49
    3. 6.3  ANA #50
    4. 6.4  ANA #51
    5. 6.5  ANA #52
    6. 6.6  ANA #57
    7. 6.7  DIG #1
    8. 6.8  DIG #2
    9. 6.9  DIG #3
    10. 6.10 DIG #4
    11. 6.11 DIG #5
    12. 6.12 DIG #6
    13. 6.13 DIG #7
    14. 6.14 DIG #8
    15. 6.15 DIG #9
    16. 6.16 DIG #10
    17. 6.17 DIG #14
    18. 6.18 DIG #15
    19. 6.19 DIG #16
  8. 7商标
  9.   修订历史记录

符合 BOM 优化型拓扑中 1.2V 数字 LDO 输出路径的数据表规格

如器件数据表所示,1.2V 数字 LDO 需要一个典型值为 4.7μF 的去耦电容器。输出路径不同部分提供的寄生效应如图 4-2 所示。“RT1”和“RT2”分别是焊球到电容器引线走线和接地走线提供的寄生电阻。同样,“LT1”和“LT2”分别是焊球到电容器引线走线和接地走线提供的寄生电感。“ESL1”和“ESR1”是去耦电容器的有效串联电感和电阻。表 4-1 给出了电容和寄生电阻/电感的最小值、最大值和典型值。

AWRL6432 与单个去耦电容器相关的 PCB 寄生元件图 4-2 与单个去耦电容器相关的 PCB 寄生元件

表 4-1 1.2V 数字 LDO 输出
最小值 典型值 最大值 单位
C 的建议值 3.6 4.7 5.2 μF
允许的输出寄生电感 Lp 1 1.5 2 nH
允许的输出寄生电阻 Rp 15 20 35 mΩ
如果在 PCB 设计中无法实现 RP,则可以考虑以下权变措施:

在 VDD 输出路径中添加一个串联精密电阻器以及去耦电容器,以获得数据表限制范围内输出路径的等效有效串联电阻。

示例器件型号:PA0402FRL570R02L、20mΩ、1% 容差;MFL0603R0200FA、20mΩ、1% 总容差;

AWRL6432 解决方法示例图 4-3 解决方法示例