ZHDY005 October 2026 ADS7142 , DRV8426
空对空冷却架构的运行方式与住宅中的中央空气系统非常相似,不同之处在于,在数据中心,冷却空气通过计算机架循环,以吸收所产生的热量。然后,热空气通过包含冷制冷剂的线圈,而冷制冷剂会吸收热量并冷却空气以进行再循环。制冷剂将吸收的热量转移到室外,然后释放到环境中,并通过压缩、冷凝和蒸发重新冷却。此过程可以总结为吸热、传热以及散热和冷却的循环。为控制气流,机架通常安装在架高地板上,并以背靠背的方式排列,形成冷通道和热通道。
随着功率水平上升,热通道封闭可防止热空气渗入并抬高由机房空调 (CRAC) 控制的冷通道温度。机房空气处理机组 (CRAH) 负责管理气流,并将热量传递至蒸发器盘管中的制冷剂。热负荷增加后,需要更大的风机风扇和蒸发器线圈,同时需要更大的服务器风扇气流。在 20kW 至 50kW 的机架功率范围内(假设机房内所有机架配置相似),效率和运行需求要求采用不同的散热方式。