ZHDU197 November   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
    1.     6
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 接头信息
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 设备
    4. 2.4 硬件设置
  8. 3软件
    1. 3.1 软件设置
      1. 3.1.1 EV2400 设置
      2. 3.1.2 USB2ANY 设置
    2. 3.2 测试程序
      1. 3.2.1 初始上电
      2. 3.2.2 I2C 寄存器通信验证
      3. 3.2.3 充电器模式验证
      4. 3.2.4 实用技巧
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 PCB 布局指南
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

充电器模式验证

执行以下步骤进行充电器模式验证:

  1. 从节 3.2.1打开 PS #1。在 EVM 软件中,点击两次 Read Register 按钮。
    • 验证所有故障状态是否均显示为正常。
      BQ25350EVM
  2. 要确认 SYS 电压调节,请启用负载 1(请参阅节 2.4)并按如下方式进行 DMM 测量:
    • 测量 → VSYS(SYS-TP12 和 PGND-TP20 或 TP22)= 3.52V ±0.3V。
    • 测量 → VBAT(BAT-TP11 和 PGND-TP20 或 TP22)= 2.5V ±0.2V。
    • 测量 → IBAT = 1000mA ±100mA。
  3. 要确认电池充电电流调节,请将负载 1 更改为 3.7V 并按如下方式进行 DMM 测量:
    • 测量 → VSYS(SYS-TP12 和 PGND-TP20 或 TP22)= 3.8V ±0.3V。
    • 测量 → VBAT(BAT-TP13 和 PGND-TP20 或 TP22)= 3.7V ±0.2V。
    • 测量 → IBAT = 1000mA ±100mA。
  4. 要确认输入电压限制操作,请在 EVM 软件的 16 位选项卡中,将输入电压限制 (VINDPM) 设置为 4800mV,然后进行 DMM 测量(如果准确,则进行 PS #1 测量),如下所示:
    • 测量 → VIN = 4800mV ±300mV。