ZHDU197 November 2026
| 指示符 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2、C3、C6、C7 | 4 | 22uF | 通用片状多层陶瓷电容器,0805,22uF,X5R,15%,20%,10V | 805 | GRM21BR61A226ME44L | Murata |
| C4、C5 | 2 | 0.1uF | 电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,0402 | 0402 | C1005X7R1H104K050BE | TDK |
| C8 | 1 | 10µF | 通用片状多层陶瓷电容器,0603,10µF,X7T,+22%/-33%,10%,10V | 0603 | GRM188D71A106KA73D | Murata |
| C10、C11 | 2 | 330pF | 电容,陶瓷,330pF,50V,+/-10%,X7R,0201 | 0201 | GRM033R71H331KA12D | MuRata |
| H9、H10、H11、H12 | 4 | Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明 | 透明 Bumpon | SJ-5303 (CLEAR) | 3M | |
| J1、J2 | 2 | 端子块,5.08mm,2x1,黄铜,TH | 2x1 5.08mm 端子块 | ED120/2DS | On-Shore Technology | |
| J3 | 1 | 端子块,5.08mm,3x1,黄铜,TH | 3x1 5.08mm 端子块 | ED120/3DS | On-Shore Technology | |
| J4 | 1 | 连接器,插口,USB Type C,R/A | 连接器,插口,USB Type C,R/A,THT/SMT | 6.32723E+11 | Wurth Elektronik | |
| J5 | 1 | 接头(有罩),100mil,5x2,高温,镀金,TH | 5x2 有罩接头 | N2510-6002-RB | 3M | |
| J6 | 1 | 接头(摩擦锁),100mil,4x1,R/A,TH | 4x1 R/A 接头 | 22/05/3041 | Molex | |
| JP1、JP2、JP3、JP5、JP6、JP7 | 6 | 接头,100mil,2x1,锡,TH | 接头,2 引脚,100mil,锡 | PEC02SAAN | Sullins Connector Solutions | |
| JP4 | 1 | 接头,100mil,3x1,锡,TH | 接头,3 引脚,100mil,锡 | PEC03SAAN | Sullins Connector Solutions | |
| L1 | 1 | 0.47uH | 470nH 屏蔽模压电感器,4.8A,21mΩ,最大值 0806(2016 公制) | 0806 | AOTA-B201610SR47MT | Abracon |
| LBL1 | 1 | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady | |
| R1、R4、R8 | 3 | 0.01 | 电阻,0.01,1%,1W,2010 | 2010 | WSL2010R0100FEA18 | Vishay-Dale |
| R5、R6、R7、R9 | 4 | 10.0k | 电阻,10.0k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | 0402 | CRCW040210K0FKED | Vishay-Dale |
| R10、R11 | 2 | 5.1K | 电阻器,5.1KΩ,5%,1/8W,0805 | 0805 | RC0805JR-075K1L | Yageo |
| R12 | 1 | 10 | 电阻,10.0,1%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206 | 1206 | ERJ-8ENF10R0V | Panasonic |
| SH-JP1、SH-JP2、SH-JP3、SH-JP4、SH-JP5、SH-JP6 | 6 | 连接器跳线 S2 (1 x 2) 位置分流连接器黑色开孔顶部 0.100"(2.54mm) GoldHORTING .100" 金 | 跳线 | QPC02SXGN-RC | Sullins | |
| TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP13、TP14、TP17、TP18、TP23、TP24 | 12 | 测试点,微型,白色,TH | 白色微型测试点 | 5002 | Keystone Electronics | |
| TP7、TP8 | 2 | 测试点,微型,红色,TH | 红色微型测试点 | 5000 | Keystone Electronics | |
| TP9、TP10、TP12 | 3 | 测试点,微型,橙色,TH | 橙色微型测试点 | 5003 | Keystone Electronics | |
| TP11 | 1 | 测试点,微型,黄色,TH | 黄色微型测试点 | 5004 | Keystone Electronics | |
| TP19 | 1 | 测试点,多用途,黑色,TH | 黑色通用测试点 | 5011 | Keystone Electronics | |
| TP20、TP21、TP22 | 3 | 测试点,紧凑型,SMT | Testpoint_Keystone_Compact | 5016 | Keystone Electronics | |
| U1 | 1 | BQ25350 | DSBGA16 | BQ25350 | 德州仪器 (TI) |