ZHDU188 October 2026
表 2-1 详细介绍了电路板三个部分的接头信息。XTR102 和 XTR120 部分均提供可选的电源连接端,可连接外部 DAC 或 MCU。每个部分均为独立的电路板,不同部分之间的信号相互隔离。不得混用不同电路板部分的电源和 GND。
| 部分 | 接头 | 功能 |
|---|---|---|
| XTR100 | J3 | 回路电源:LOOP+、LOOP- |
| J4 | 输入信号:VIN、GND | |
| XTR102 | J6 | 输入信号:VIN、GND HART 接口:HART_Rx、HART_Tx 输出功率(可选):VCC、VREF |
| J8 | 回路电源:LOOP+、LOOP- | |
| XTR120 | J13 | 回路电源:LOOP+、LOOP- |
| J14 | 输入信号:PWM_IN、GND HART 接口:HART_Rx、HART_Tx 输出功率(可选):VCC |