ZHDU188 October   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 测试点
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

设置

XTR10X-120-EVM 已配置为用于 4mA 至 20mA 两线制电流变送器应用。对于 XTR100 电路板,可通过 J4 端子块、VIN 和 GND 测试点或 SMA 连接器 J1 输入信号。输入信号可以来自 DAC 输出,也可以来自独立电压源,例如波形发生器或源测量单元 (SMU)。可将万用表与 LOOP+ 和浮动电源串联,以测量输出电流。图 2-1 展示了电路板设备设置示例。

电路板上设有多个测试点,便于调试。节 2.5更详细地介绍了各测试点的功能。

XTR10X-120-EVM 设置示例图 2-1 设置示例