AMC-AMP-VI-EVM 具有许多硬件功能,能让用户从信号链中的许多点访问和评估 EVM。默认配置是在 R6 处组装一个 1mΩ 分流器,用于检测 ±50A 应用场景。下面的列表对图 2-1 中的各编号部分进行了说明:
- 电源焊盘 — J1 和 J2 用于电压监测。电流监测通过位于 J2 和 J3 之间的分流器完成。
- 过孔拼接 — 有助于分散分流电阻器产生的热量。
- 电流分流器 — 用于实现精确电流检测的容差为 ±1% 的 1mΩ 分流电阻器。AMC-AMP-VI-EVM PCB 的设计电流不超过 ±70A。
- AMC0302R — 具有比例式单端输出的 ±50mV 输入、增强型隔离式精密放大器
- RES60A — 具有 12.5MΩ 固定输入的汽车级 1,400V 匹配薄膜电阻分压器
- AMC4330R — 具有比例式单端输出的 ±1V 输入、增强型隔离式精密放大器
- J5 EVM 电源输入 — 施加 5V 电源为 EVM 供电
- J4 隔离式电压和电流放大器输出 — 这些是 AMC0302R 和 AMC4330R 的输出端子
- 各种测试点 — 详情请参阅节 2.3