ZHDU184 September 2026
下表显示了完整物料清单。
| 指示符 | 说明 | 制造商 | 器件型号 |
|---|---|---|---|
| C1, C9 | 电容,陶瓷,100pF,16V,+/-10%,X7R,0402 | AVX | 0402YC101KAT2A |
| C2、C3、C4、C6、C11、C13 | 电容,陶瓷,0.1µF,16V,±5%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 | MuRata | GCM155R71C104JA55D |
| C5、C7、C15 | 电容,陶瓷,1µF,16V,+/-10%,X5R,0603 | AVX | 0603YD105KAT2A |
| C8 | 电容,陶瓷,1000pF,16V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 | Yageo | AC0402KRX7R7BB102 |
| C10、C14 | 电容,陶瓷,0.01µF,16V,+/- 10%,X7R,0402 | Wurth Elektronik | 885012205031 |
| C12 | 电容,陶瓷,0.022µF,50V,+/-10%,C0G/NP0,0402 | MuRata | GCM155R71H223KA55D |
| FB1、FB2、FB3、FB4 | 一个 1.8kOhms、100MHz 的电源,信号线铁氧体磁珠 0402(1005 公制)210 mA 2.1Ohm | Wurth Electronics | 74269244182 |
| J4、J5 | 端子块,3.5mm 间距,3x1,TH | On-Shore Technology | ED555/3DS |
| R1、R2、R3 | 电阻,0,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | Vishay-Dale | CRCW04020000Z0ED |
| R4、R8 | 电阻,100,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | Stackpole Electronics Inc | RMCF0402JT100R |
| R5 | 电阻,47k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | Vishay-Dale | CRCW040247K0JNED |
| R6 | 1 mOhms,±1%,7W,片式电阻,宽 1612(公制 3831),1216,电流检测,防潮 | Isabellenhuette | BVN-M-R001-1.0 |
| R7、R9、R10 | 电阻,10,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | Vishay-Dale | CRCW040210R0JNED |
| R12 | 电阻,6.34k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 | Vishay-Dale | CRCW04026K34FKED |
| RN1 | 汽车级,1,700V,精密电阻分压器 | 德州仪器 (TI) | RES60A100QDWVRQ1 |
| TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6 | 测试点,微型,黑色,TH | Keystone Electronics | 5001 |
| U1 | AMC4330RDVVR | 德州仪器 (TI) | AMC4330RDVVR |
| U2 | 具有比例式单端输出的汽车级 ±50mV 输入、基础型隔离和增强型隔离精密放大器 | 德州仪器 (TI) | AMC0302R-Q1 |