ZHDU182 September 2026
REF53EVM 提供跳线来配置 EVM,从而在不同条件下测试 REF53 的功能。表 7-4 中介绍了这些跳线的功能。
| 跳线位号 | 名称 | 跳线功能 |
|---|---|---|
| J2 | EN 选择 | 跳线 J2 可用于使能或禁用 REF53。将跳线连接到 IN 以使能 REF53。将跳线连接到 GND 以将 REF53 置于关断模式。移除跳线以提供外部 EN 信号 |
| J4 | OUT_F/OUT_S 短路 | 跳线 J4 可用于将 REF53 的 OUT_F 和 OUT_S 连接在一起。REF53 的默认配置是连接这两个引脚。 |
| J6 | 负载选择 | 跳线 J6 可用于测试 REF53 的负载调整率。将跳线连接到 IN,以通过电阻器 R2 将 REF53 的 OUT_F 连接到 IN,从而在灌入电流时测试 REF53 负载调整率。将跳线连接到 GND,以通过电阻器 R3 将 REF53 的 OUT_F 连接到 GND,从而在拉出电流时测试 REF53 负载调整率。移除跳线以移除 REF53 的负载。 |