ZHDU182 September 2026
要为 REF53EVM 供电,必须使用外部电源。为获得最佳性能,请使用低噪声电源。输入电压范围如表 2-1 所示。
| EVM 输入 | 器件连接 | EVM 最小输入电压 | EVM 最大输入电压 |
|---|---|---|---|
| IN | REF53125AQDDCRQ1(IN 引脚) | 1.71V |
18V |
默认 EVM 设置如图 2-2 所示。在默认 EVM 设置中,J6 上的跳线通过电阻器 R3 将 EVM 输出连接到 GND,从而模拟基准上的负载。要在无负载条件下测试 REF53 的输出,请移除 J6 的跳线。可以使用电路板上提供的 OUT_F 和 GND 测试点来测量输出基准电压。为获得出色的温漂性能,请使用低热 EMF 探头测量输出。
图 2-2 REF53EVM 默认设置此外,还可以选择使用晶体管来增大 REF53 的输出电流。通过移除 C2、移除 J4 和 J6 上的跳线,并安装 R5、R6 和 R7,可以使用标记为 VOUT HIGH CURRENT 的测试点来测量输出电压。使用此配置时,该器件仅在拉出电流时调节电压,此配置无法灌入电流。