ZHDU174B November 2024 – March 2026 TLC69627-Q1 , TLC69628-Q1 , TLC69629-Q1 , TLC69637-Q1 , TLC69638-Q1 , TLC69639-Q1
图 3-1 描述了示例代码中的高级流程。在设置 MCU 期间,一些输入来自文件 system_info.h。根据 IF_SEL 宏,MCU 会设置 SPI 模块或 UART 模块。当选择 UART 时,会选择默认数据速率 515625bps。当选择 SPI 时,SPI 通信的时钟频率使用 SPI_FREQ_IN_HZ 宏。更多有关 system_info.h 文件的详细信息,请参阅节 3.3和节 3.4。
当要写入 LED 驱动器寄存器时,大多数数据来自 LED_Reg_settings.h 文件。但是,级联器件的数量(寄存器 DEVSET 中的字段 CHIP_NUM)来自文件 system_info.h。
该流程图还展示了 frames.c 和 frames.h 文件,其中包含在动画模式期间使用的帧。如何在示例代码中生成该帧的方法不在本文档的讨论范围内。