ZHDU174B November   2024  – March 2026 TLC69627-Q1 , TLC69628-Q1 , TLC69629-Q1 , TLC69637-Q1 , TLC69638-Q1 , TLC69639-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2软件设置
  6. 3示例代码结构
    1. 3.1 设计参数
    2. 3.2 流程图
    3. 3.3 基本系统设置
    4. 3.4 高级系统设置
    5. 3.5 诊断
    6. 3.6 演示
  7. 4修订历史记录

摘要

本文档介绍了准备和使用与 LAUNCHXL-F280039C 配对使用时的 TLC6962x/TLC6963x-Q1 器件系列示例代码。按照提供的设置说明,安装的代码会点亮 EVM 上的 LED。TLC696[2|3][3|6|9] 器件可与 TLC69698-Q1 配对使用,以使用 MCU 的标准 SPI 或 UART 模块与 LED 驱动器通信。TLC696[2|3][1|2|4|5|7|8] 器件可与 TLC69697-Q1 配对使用,以使用 MCU 的标准 UART 模块与 LED 驱动器通信,并具备使用物理 CAN 层在多块板之间进行通信的能力。