ZHDU156 June   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 排查
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件设置
    2. 2.2 详细操作
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局布线
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标

排查

本节提供了一系列针对在使用 TAS5832EVM 时可能发生的问题的解决方案。

  • 没有音频正在播放,但器件处于开启状态,输出正在切换
    • 确保 I2S 跳线(J27、J28 和 J29)连接至“旁路”选项,或已连接外部 PSIA
    • 如果使用 USB 音频,请确保将 I2S 选择开关 (S2) 设置为 XMOS;如果使用光学或模拟输入,请确保将 SPDIF 设置为 XMOS
    • 如果使用 USB 音频作为输入,请确保选择 EVM 作为播放器件,并且正确设置音量
    • 确保器件未在寄存器 0x03 中静音
    • 将 I2S 信号探测到器件中,并确保 SDIN 符合预期
  • 无音频正在播放,输出未切换
    • 读取寄存器 0x70 至 0x73 来检查是否存在任何故障,并根据需要进行调整。寄存器 0x78 可用于在故障解决后清除故障
  • PPC3 可以连接到 EVM,但无法与 TAS5832 通信
    • 确保 I2C 跳线(J22 和 J23)已插入
    • 确保为器件安装了正确的 PVDD 跳线并通电,即跳线 J18 用于外部 PVDD,或者 J14 用于 H 类控制