ZHDU156
June
2026
-
1
-
说明
-
开始使用
-
特性
-
应用
-
6
-
1评估模块概述
- 1.1
简介
- 1.2
套件内容
- 1.3
规格
- 1.4
排查
-
2硬件
- 2.1
硬件设置
- 2.2
详细操作
-
3硬件设计文件
- 3.1
原理图
- 3.2
电路板布局布线
- 3.3
物料清单
-
4其他信息
- 4.1
商标
2.1 硬件设置
软件控制模式
- 将扬声器连接到 TAS5832EVM。
- 确保跳线配置正确,符合表 2-1 和表 2-2 中所述的所需配置
- 将 PSU 连接到 TAS5832EVM 并打开电源。
- 将 USB 电缆从 PC 插入 TAS5832EVM。确保 USB READY LED(蓝色)亮起。
- 如果使用光源,则蓝色 SPDIF LOCK LED 亮起。
表 2-1 升压跳线配置| 跳线 | 名称 | LM5155 升压模式配置 | 外部客户升压模式配置 |
|---|
| J12、J13 | 电池,GND | IN - 电池输入 (9V) | OUT |
| J17、J20 | PVDD、GND | OUT | IN - 外部 PVDD |
| J14 | PVDD_LM5155 | IN | OUT |
| J18 | PVDD_EXT | OUT | IN |
| J16 | BST_Bypass | OUT | OUT |
| J15 | Ext_BST | IN | OUT |
表 2-2 控制模式跳线配置| 跳线 | 名称 | 软件控制模式 | 硬件控制模式 |
|---|
| J8 | ADR/HW | 2-3 - SW(默认 0xC0 地址) | 1-2 - HW |
| J10 | SDA/HW_SEL0 | OUT | 根据需要,1-2 或 2-3 |
| J11 | SCL/HW_SEL1 | OUT | 根据需要,1-2 或 2-3 |
| J22 | SCL | 1-2 - 内部(默认) | 输出 |
| J23 | SDA | 1-2 - 内部(默认) | 输出 |
硬件控制模式
- 将扬声器连接到 TAS5832EVM。
- 确保跳线配置正确且模式适当:请参阅表 2-1 和表 2-2。处于硬件控制模式时使用外部 PVDD。
- 将 S2 配置为 SPDIF 输入源。
- 请注意,在硬件控制模式下,某些配置需要在 EVM 板上修改电阻器。有关更多详细信息,请参阅表 2-3和表 2-4。
- 将 PSU 连接到 TAS5832EVM 并打开电源。
- 将 USB 电缆从 PC 插入 TAS5832EVM。USB READY LED(蓝色)也亮起。
- 如果使用光源,则蓝色 SPDIF LOCK LED 亮起。