ZHDU134
June 2026
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
修改
2.2
连接器、测试点和跳线说明
2.2.1
连接器和测试点说明
2.2.2
跳线配置
2.2.2.1
J10(使能)
2.2.2.2
J11(I2C 目标地址选择)
2.3
测试程序
3
软件
3.1
软件用户界面
3.1.1
安装 USB2ANY Explorer
3.1.2
GUI 安装
3.1.3
接口硬件设置
3.1.4
用户界面操作
3.1.5
寄存器映射屏幕
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
特性
宽输入和输出电压范围
I
2
C 接口
可编程输出电压范围为 2.35V 至 5.5V,阶跃为 50mV
可编程平均输入电流限值高达 11A,步长为 500mA
高效率和良好的负载瞬态性能
强制旁路功能
输出放电功能
轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式