ZHDU134 June 2026
该 EVM 专为 1.8V 至 5.2V 输入电压和 3.4V 输出电压应用而设计。EN 跳线 (J10) 控制器件的导通和关断。GPIO 跳线 (J11) 控制 I2C 地址。此 EVM 具有用于 SW 电压的 TP1 测试点。可以根据数据表通过 I2C 修改输出电压,以适应其他应用条件。
本用户指南介绍了 TPS61290EVM 评估模块的特性和操作。本文档提供了有关如何使用评估模块的说明。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语均指 TPS61290EVM。本文档还包含原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。
![]() | 表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸。 | |