ZHDU132A
March 2026 – April 2026
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
测试设置
2.2
修改
2.3
输入电容器 C6
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单
4
其他信息
4.1
商标
5
修订历史记录
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
输出电压:2.6V 至 5.5V
固定 5V 或可调 Vout:TPS61129-Q1
流入 VOUT 引脚的静态电流典型值为 5μA
输出放电和窗口化功率正常 (PGOOD)
峰值开关电流限值:3.0A(最小值),3.5A(典型值)
PFM、强制 PWM 模式,并可通过 SYNC 选择