此时,当前 EVM 已完成所有优化步骤。Golden Gauge 可以使用 Golden Image 对生产中的所有其他电量计进行编程,这意味着所有电量计都能拥有一个准确的初始基准,从而开始报告数据并进一步学习电池化学特性。
若要获取对电量计进行编程所需的文件,请按照以下步骤操作:
- 在 bqStudio 中导航到“Programming”窗口。
- 在“Path for combined .bq.fs:”行下方,选择 Golden Image 的输出目录和文件名;这将生成包含加密固件及 Data Flash 中自定义配置的 .bq.fs 文件。
- 在“Path for encrypted .bq.fs:”行下方,选择从 ti.com 下载的加密固件所在的输入目录及 .bq.fs 文件。
- 选择“Read FS from DM”以生成合并后的 .bq.fs Golden Image 文件,该文件可用于对生产线上的其他电池组进行编程