ZHDU129 May   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1 评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2 硬件设置
    1. 2.1 硬件要求
    2. 2.2 将 BQ27Z846 电路模块连接到电池包
    3. 2.3 EVM 跳线和端子块说明
  7. 3 软件设置
    1. 3.1 系统要求
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 更新固件
    4. 3.4 排查意外对话框故障
    5. 3.5 使用 bqStudio
      1. 3.5.1 启动程序
      2. 3.5.2 设置可编程 BQ27Z846 选项
  8. 4 校准电量计测量值
    1. 4.1 电压校准
    2. 4.2 电流校准
  9. 5 Chemical ID
    1. 5.1 Chemical ID 选择过程
    2. 5.2 硬件要求和设置
    3. 5.3 在 bqStudio 中记录数据
    4. 5.4 GPCCHEM 工具
    5. 5.5 对 Chemical ID 编程
    6. 5.6 有关 Chemical ID 过程的更多资源
  10. 6 学习周期和 Golden Image
    1. 6.1 学习周期过程说明
    2. 6.2 数据存储器配置
    3. 6.3 学习周期步骤
    4. 6.4 低温优化
    5. 6.5 创建 Golden Image 文件
    6. 6.6 对 Golden Image 文件进行编程
  11. 7 监测计通信
    1. 7.1 bqStudio 中的高级通信
    2. 7.2 标准数据命令
    3. 7.3 制造商访问命令
    4. 7.4 有关电量计通信的更多资源
  12. 8 基于 BQ27Z846 的电路模块
    1. 8.1 电路模块连接
    2. 8.2 引脚说明
  13. 9 硬件设计文件
    1. 9.1 电路板布局
    2. 9.2 原理图
    3. 9.3 物料清单
  14. 10其他信息
    1.     商标
  15. 11修订历史记录

EVM 跳线和端子块说明

下一节介绍了该电路板上的可配置跳线和端子块及其用途:

  1. J1 – 电池输入:此端子块是 1SXP 电池组正极和负极引线的输入。
  2. J2 – 充电器/负载连接:此端子块是充电器/负载的输入/输出。其中两个连接用于 PACK-,两个连接用于 PACK+。
  3. J3 – 中断引脚输出 (INT):该端子连接到 BQ27Z846 的 INT 引脚。该端子块上的两个连接都连接到 INT 引脚。
  4. J4 - 电流感应电阻器正输入 (SRP):此跳线为 BQ27Z846 的 SRP 引脚选择高侧或低侧电流检测。分流器安装在“LO”位置,用于低压侧电流检测;安装在“HI”位置,用于高压侧电流检测。此分流器必须位于 J4 和 J5 跳线的相同位置。
  5. J5 - 电流检测电阻负输入 (SRN):此跳线为 BQ27Z846 的 SRN 引脚选择高侧或低侧电流检测。分流器安装在“LO”位置,用于低压侧电流检测;安装在“HI”位置,用于高压侧电流检测。此分流器必须位于 J4 和 J5 跳线的相同位置。
  6. J6 - 外部温度传感器连接:该端子块将外部温度传感器的一根引线连接到 BQ27Z846 的 TS 引脚,另一根引线连接到 BAT- (GND)。如果电量监测计配置为进行外部温度测量,则必须存在一个外部温度传感器,以便电量监测计报告准确的温度。有关如何为外部温度传感器配置 BQ27Z846 的说明,请参阅 BQ27Z846 技术参考手册。
  7. J11 – I2C 接头连接:此连接器用于与 BQ27Z846 进行 I2C 通信,并用于连接 EV2400。