ZHDU112 May 2026 TPSM8D7420 , TPSM8D7620
| 参考指示符 | 说明 |
|---|---|
| J1-VOUT1_FB_Ripple | 正极连接 (SMA),用于在可选次级输出上测量 VOUT1_FB 纹波 |
| J2-VOUT1_FB | 可选次级输出电压 VOUT1_FB (2.5V/6A) 的正极 (+) 和负极 (-) 连接 |
| J3-VOUT1_Ripple | 用于 VOUT1 纹波测量的正极连接 (SMA) |
| J4-VIN | 输入电压 VIN(5V 至 17V)的正极 (+) 和负极 (-) 连接 |
| J5-VOUT1 | 输出电压 VOUT1 (2.5V/6A) 的正极 (+) 和负极 (-) 连接 |
| J6-EN1/EN2 | 跳线,用于在外部电压 (EN1_A/EN2_A) 和源自 VIN 的分压器之间选择 EN1 和 EN2 输入电压,以便在 4V VIN 下启动 EN |
| J7-VOUT2 | 输出电压 VOUT2 (1.2V/6A) 的正极 (+) 和负极 (-) 连接 |
| J8-VOUT2_Ripple | 用于 VOUT2 纹波测量的正极连接 (SMA) |
| J9-PGND | EVM 上两个 PGND 铜区域之间的接地回路跳线 |
| TP1 和 TP2、TP5 和 TP6、TP10 和 TP12 | 用于波特测量的注入测试点。TP1 和 TP2 - 可选次级 VOUT1_FB。TP5 和 TP6 - VOUT1。TP10 和 TP12 - VOUT2。 |
| TP3-VIN_EFF | 用于测量输入电压以进行效率测量的测试点 |
| TP4、TP8 | 用于测量输出电压以进行效率测量的测试点。TP4 - VOUT1。TP8 - VOUT2。 |
| TP7、TP19 | 用于测量相对于输出的接地电压以进行效率测量的测试点 (PGND_EFF/PGND) |
| TP9-PGND_EFF | 用于测量相对于输入的接地电压以进行效率测量的测试点 |
| TP11、TP13 | 用于测量 EN 引脚电压的测试点。TP11 - EN1。TP13 - EN2。 |
| TP18-MSEL1 | 用于测量 MSEL1 电压(器件配置引脚配置和模拟结温输出)的测试点 |
| TP15-SYNC | 用于注入 SYNC 外部时钟信号的测试点 |
| TP14-SYNC_OUT | 用于测量 SYNC_OUT 时钟信号的测试点 |
| TP16、TP17 | 用于测量模拟接地 (AGND) 基准的测试点 |
| TP21、TP22 | 用于测量电源正常信号的测试点。TP21 - PG2。TP22 - PG1。 |
| TP23、TP24、TP25 | 遥感正极测试点。TP23 - V1_S+ (VOUT1)。TP24 - V2_S+ (VOUT2)。TP25 - V1_FB_S+ (VOUT1_FB)。 |
| TP26、TP27、TP28 | 遥感负极测试点。TP26 - V1_S- (VOUT1)。TP27 - V2_S- (VOUT2)。TP28 - V1_FB_S- (VOUT1_FB)。 |