ZHDU108 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1简介
  8. 2警告和注意事项
  9. 3说明
    1. 3.1 典型应用
  10. 4测试设置
    1. 4.1 连接器说明
    2. 4.2 输入/输出连接
  11. 5实现结果
    1. 5.1 测试结果
  12. 6原理图
  13. 7布局
  14. 8物料清单
  15. 9其他信息
    1.     商标

测试结果

图 5-1 和图 5-2 分别展示了 PWM 从 1% 转换到 99% (20kHz) 时和从 99% 转换到 1% (20kHz) 时的 LED 电流瞬态波形。输入电压为 60V,串联 16 个白光 LED 作为负载。满标度 LED 电流设置为 5.0A。

TPS922152EVM PWM 从 1% 转换到 99% (20kHz) 时的 LED 电流瞬态图 5-1 PWM 从 1% 转换到 99% (20kHz) 时的 LED 电流瞬态
TPS922152EVM PWM 从 99% 转换到 1% (20kHz) 时的 LED 电流瞬态图 5-2 PWM 从 99% 转换到 1% (20kHz) 时的 LED 电流瞬态