ZHDU108 March 2026
TPS922152EVM 是一个 LED 驱动器,由 TPS922152 降压开关稳压器供电。该 EVM 默认输出电流设置为 5A,可在模拟和 PWM 调光选项下运行。通过在 PDIM 引脚上施加 0-100% 占空比的 PWM 信号,或在 ADIM 引脚上施加 0.2V 至 2.4V 的模拟电压,器件能够分别在 PWM 调光或模拟调光模式下运行。在模拟调光下,该 EVM 可以提供高达 1000:1 的调光比。在 PWM 调光下,该 EVM 可以输出低至 50ns 的脉冲宽度。为了进一步增加调光控制的灵活性,灵活调光模式也可用于独立控制 LED 电流值和开/关行为。TPS92215x 可提供宽电压范围、高额定电流和超深度调光等特性。