ZHDU094A April 2025 – October 2025
DLP4620SPGUQ1EVM 包含一个可用于抬头显示 (HUD) 应用的光学投影系统。表 2-1 中列出了光学规规范。
图 2-3 DLP4620SPGUQ1EVM 光模块| 参数 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 光通量输出 | 120lm | lm | ||
| 投射比 | 1.68 | |||
| 投射距离 | 127 | mm | ||
| 图像宽度 | 98.8 | mm | ||
| f/# | 2.4 | |||
| MTF | 35% | |||
| 光学图像偏移 | 100% | |||
| 光均匀性 | 90% | |||
| FOFO 对比度 | 1800:1 |
| 颜色 | 制造商 | 器件型号 |
|---|---|---|
| 红色 | Osram | Q8WP LE A |
| 绿色 | Osram | Q8WP LE CG |
| 蓝色 | Osram | Q8WP LE B |
![]() |
| 大功率 LED。务必考虑并使用有效的光过滤器及防护墨镜。在查看强光源时,请充分了解周围的实验室环境,以最大程度降低或消除相关风险,从而避免与暂时性失明相关的事故。 |