ZHDU094A April 2025 – October 2025
图 1-2 中显示的控制器或照明板包括 DLP4620S-Q1 DMD、DLPC231S-Q1 DMD 控制器和 TPS99000S-Q1。在本文档的其余部分中,该板可以互换称为 驱动程序 板和 控制器 PCB。该驱动程序板支持来自 HDMI™ 或 OpenLDI 接口的视频输入,并提供格式化和控制功能,以在 DLP4620S-Q1 DMD 上显示视频。EVM 可以通过 USB 转 SPI 端口进行控制,该端口也可用于对存储 DLPC231S-Q1 软件和配置的串行闪存重新编程。该 EVM 具有一个外部光电二极管输入,用于在宽调光范围内控制白点和亮度。可通过柔性电缆连接到此套件中的光学引擎或光源引擎。如此,驱动程序板就可以与光学或光源引擎内的 DMD 进行通信。该驱动程序板还为红色、绿色和蓝色照明器 PCB 提供了可选的热敏电阻接口,可用于监测照明器的温度。
图 1-2 DLP4620SPGUQ1EVM 驱动程序板控制器 PCB 包含表 1-1 中列出的端口。表 1-2 中列出了指示灯 LED。表 1-3 中定义了开关。
| 原理图参考 | 功能 |
|---|---|
| J1 | LED 共阳极(6 引脚)— 高达 6A 的高电流输出,采用锁定和键控连接器 |
| J2 | 光电二极管(3 引脚) |
| J3 | RGB LED 和热敏电阻(8 引脚) |
| J4 | OpenLDI(排线连接器) |
| J5 | HDMI |
| J6 | 接头(6 引脚):德州仪器 (TI) 内部使用 |
| J7 | USB:德州仪器 (TI) 内部使用 |
| J8 | USB 转 SPI(Micro USB-B 连接器) |
| J9 | DMD(柔性连接器) |
| J10 | 12V 电源输入 |
| 原理图参考 | 功能 |
|---|---|
| D5(红色) | HOST_IRQ 关闭:中断未置为有效 亮:中断已被置为有效 |
| D6(绿色) | PROJ_ON — 指示 PGU 电源已打开 |
| D7(绿色) | 3.3V 电源正常 — 驱动程序板的输入电源 关闭:未连接电源 亮:已连接电源 |
| D30(绿色) | LED0 系统检测信号 |
| D31(蓝色) | LED1 MCU 电源正常 |
表 1-3 中列出了控制器 PCB 开关。SW2 是 PROJ_ON 的拨动开关,用于开启和关闭电子产品。请注意,当 PROJ_ON 处于关闭位置时,电路板的某些器件仍然通电。SW1、SW2 和 SW3 是 DIP 开关,用于控制 DLPC230-Q1 结束复位后器件读取的配置信号状态。这些开关必须根据所需的配置选项进行设置。
| 原理图编号或信号编号 | 功能 |
|---|---|
| SW1 | 硬件/软件 PROJ_ON 切换选择开关HW 模式:使用物理切换开关 (SW2) 切换 PROJ_ONSW 模式:使用软件命令切换 PROJ_ON |
| SW2 |
PGU 电源(切换)— 当 SW1 设置为硬件控制模式时打开系统 |
| SW3 |
HOLD_BOOTZ(DIP 开关) ON:低电平状态 — 在引导加载程序中暂停软件 正常:高电平状态 — 正常运行 |
| SW4 | Key0:德州仪器 (TI) 内部使用 |
| SW5 | Key1:德州仪器 (TI) 内部使用 |
| SW6 | Key2:德州仪器 (TI) 内部使用 |
| SW7 | MCU 复位(瞬时开关) |
| SW8 | DMD 选择:设置为 DLP4620 — 德州仪器 (TI) 内部使用 |
| SW9 | SPI 下载或命令: 设置为 OFF 位置 — 德州仪器 (TI) 内部使用 |