ZHDU094A
April 2025 – October 2025
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.2.1
驱动程序板
1.2.1.1
驱动程序板 — 照明驱动程序
1.2.2
EVM 电缆
1.3
规格
1.3.1
电气规格
1.3.2
元件温度额定值
1.3.3
输入视频规格
1.3.4
SPI 和 I2C 时序
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
快速入门
2.1.1
套件组装说明
2.1.2
为 EVM 上电
2.2
光学引擎规范
3
软件
3.1
软件安装
3.2
将产品选项更改为 HUD 模式
3.3
将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
3.4
对内部 FLASH 存储器进行重新编程的步骤
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
合规信息
5.1
REACH 合规性
6
其他信息
6.1
商标
7
修订历史记录
3.3
将 EVM 连接到 DLPC230-Q1 Control Program
在 Connection 页面中,将 DLPC230-Q1 Host 设置为 SPI 并从下拉菜单中选择
Cypress
(请参阅
图 3-4
)。请注意,必须通过 micro-USB 电缆将 Cypress 连接到计算机才能在下拉菜单中显示。
图 3-4
通过 DLPC230-Q1 Automotive Control Program 连接到 DLPC231-Q1
选择
Connection Settings
以确认 SPI 配置,如
图 3-5
所示。配置完成后,按
OK
。
图 3-5
DLPC230-Q1 Automotive Control Program 通信设置
点击
Connect
按钮。
Connect
按钮旁边的绿色圆圈会亮起,表示已成功连接 DLP4620SPGUQ1EVM。