ZHDU093 April 2026
ADS9324 BoosterPack 插件模块支持对德州仪器 (TI) ADS9324 的评估。该器件是一款 16 位、16 通道的 1MSPS ADC,输入范围最高可达 ±12.5V。该 BoosterPack 提供了一个硬件平台,支持使用 ADS9324 快速开始评估和应用开发。
本文档介绍了该模块的设计,并包含原理图、印刷电路板 (PCB) 布局以及物料清单 (BOM)
BP-ADS9324 BoosterPack 支持使用 LAUNCHXL-F28P65X LaunchPad 进行评估。C2000™ F28P65x LaunchPad 开发者套件用户指南提供了有关 LaunchPad 平台的更多详细信息。
ADS9324-BOOSTERPACK-C2000-CODE 演示了基本的 ADC 寄存器读取、寄存器写入以及转换数据读取操作,旨在作为完整应用开发的起点。