ZHDU093
April 2026
1
说明
开始使用
特性
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
电路板设置
2.2
设置
3
软件
3.1
软件安装
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
特性
具有集成模拟前端的 16 通道 16 位 ADC
通道独立的可编程输入:±12.5V、±10V、±6.25V、±5V、±2.5V
模拟带宽选项:25kHz 和 325kHz
兼容 LaunchPad 的接头引脚
灵活的控制器接口能力
兼容 ADS9324 系列其他器件、ADS9308V8I 系列器件,以及其他版本