ZHDU091A March 2026 – April 2026
如果系统需要接受 5V 至 20V 电压,并以 3A 的电流运行,则请为 ADCIN1、ADCIN2、ADCIN3 和 ADCIN4 引脚确定合适的 ADCIN 解码值。示例设置表详细说明了相应的设置。
| ADCIN 引脚 | 期望的行为 | ADCIN 解码值 | 要打开的 ADCIN 开关 |
|---|---|---|---|
| ADCIN1 | 最小电压:5V | 0 | 1 |
| ADCIN2 | 最大电压:20V | 7 | 8 |
| ADCIN3 ADCIN4 |
工作电流:3A | 3 | 4 |
| 最大电流:3A | 1 | 2 |
在 5V 的最低电压配置下,ADCIN1 引脚的解码值为 0。当 ADCIN2 引脚的输入电压达到最大值 20V 时,其解码后的数值为 7。对于 ADCIN3 和 ADCIN4 引脚的组合,要达到 3A 工作电流和 3A 最大电流的组合要求,其解码值分别为 3 和 1。(请参阅表 2-6)。
将以下开关设置为开启状态:
将所有其他开关都调至关闭位置。
将 PD5VMAX 引脚的跳线跨接在 2 号和 3 号引脚上,以此将 PD5VMAX 引脚与 GND 接地端连接起来。
一旦完成配置,将电源插入 USB-C® 接口即可。PLUG_EVENT 引脚的 LED 指示灯会亮起,以表明电缆已插入。如果 CAP_MIS 引脚的“能力不匹配”位被设置(这种情况会在源器件无法提供至少 15W 的最小功率,或者无法提供 5V 至 20V(包括 5V 和 20V)的电压范围内时发生),该引脚的 LED 指示灯会持续闪烁。如果插头倒置插入,插头指示灯上的 LED 就会亮起。