ZHDU091A March 2026 – April 2026
每个开关组只能将八个开关中的一个置于 ON 位置,总共有四个开关处于 ON 位置,才能成功配置。ADCIN 配置展示了 ADCIN 引脚可配置的相应设置。
| ADCINx 引脚 | 对应设置 |
|---|---|
| ADCIN1 | 最小电压 |
| ADCIN2 | 最大电压 |
| ADCIN3 和 ADCIN4 | 工作电流和最大电流 |
TPS25730AEVM 评估模块上的每个开关组的标记开关编号都对应于一个 ADCIN 解码值,该值列于开关编号与 ADCIN 解码值之间的关系表中。
| ADCIN 开关编号 | ADCIN 解码值 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 7 |