ZHDU085 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 接头和跳线信息
    3. 2.3 测试点
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

特性

  • 外部电源,在 V_External 和接地端之间带有去耦电容器(两个 1µF 0603)。
  • VDD1 和 VDD2 测试点,用于带去耦电容器(两个 100nF 0603、两个 100pF 0603)的第二个电源连接选项。
  • VDD1 和 VDD2 香蕉插孔插件,用于具有相同去耦电容器(两个 100nF 0603、两个 100pF 0603)的第三个电源连接选项。
  • 两个 GND 香蕉插孔插件。
  • 10 个测试点,用于 I/O。
  • 一个 RESET 测试点和两个额外的地址测试点。
  • 8 个 GND 测试点,用于探测。
  • USB2ANY 公连接器,用于来自微控制器的 I2C 信号源。