ZHDU085 March 2026
TCA984649-EVM 具有四个 3 引脚接头和 11 个 3x2 接头,用于设置电源连接、地址和上拉电阻器。下述是每个接头的说明。
接头 VDD1 J 通过跳线将 VDD1 引脚连接到外部电源或接地。如果该接头未连接,则器件电源保持悬空。图 2-1 展示了接头 VDD1 J。
接头 VDD2 J 通过跳线将 VDD2 引脚连接到外部电源或接地。如果该接头未连接,则器件电源保持悬空。图 2-1 展示了接头 VDD2 J。
接头 A0 J 通过跳线将地址引脚 A0 连接到 VDD1 或接地。该引脚不得悬空。
接头 A1 J 通过跳线将地址引脚 A1 连接到 VDD1 或接地。该引脚不得悬空。
3x2 接头连接到器件的每个 I/O。每个接头都可以通过三种不同的电阻器选项上拉该线路:1k、4.7k 和 10k。强烈建议使用上述值之一上拉该线路,因为 I2C 总线不能保持悬空。
图 2-1 接头 VDD1 J:J-1(外部电源)、J-2(连接到器件 VDD1)、J-3 (GND)
图 2-2 接头 VDD2 J:J-1 (GND)、J-2(连接到器件 VDD2)、J-3(外部电源)
图 2-3 接头 A0 J:J-1 (GND)、J-2(连接到器件 A0)、J-3 (VDD1)
图 2-4 接头 A1 J:J-1 (GND)、J-2(连接到器件 A1)、J-3 (VDD1)
图 2-5 接头 3x2 复位 PU:顶部(复位-1k)、中间(复位-4.7k)、底部(复位-10k)