ZHDU081 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 ISOW1050(V) 具有集成式直流/直流转换器的隔离式 CAN 收发器引脚配置
    2. 2.2 EVM 设置和操作
      1. 2.2.1 EVM 设置
  7. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局和 3D 图
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  8. 4其他信息
    1. 4.1 商标

简介

ISOW1050DWEEVM 用户指南描述了带有集成直流/直流转换器的 ISOW1050V 隔离式 CAN 收发器的功能。本用户指南介绍了在 VDD1 = 5V 和 VDDL = 5V 配置下评估 ISOW1050V 器件的 EVM 操作。对于 ISOW1050V,VISOOUT 在内部设置为 5V。然而,可以使用 EVM,在推荐的电压条件下评估 16 引脚 WB SOIC 封装 (DWE-16) 中 ISOW1050V 和 ISOW1050 系列的两种器件型号。请参见器件信息中有关每个型号的详细信息。本指南还介绍了 EVM BOM、EVM 原理图、EVM PCB 布局和典型的实验室设置。

警告: 此评估模块仅用于隔离器参数性能评估,不适用于隔离电压测试。为防止损坏此 EVM,任何用作电源或数字输入/输出的电压都必须保持在该器件的建议工作条件内。