ZHDU081 March 2026
ISOW1050(V) 系列器件是电隔离 CAN 收发器,内置隔离式直流/直流转换器,无需在空间受限的隔离式设计中使用单独的隔离式电源。集成电源转换器后的高效率有助于在 –55°C 至 125°C 的宽工作环境温度范围内运行。ISOW1050(V) 系列器件在设计时考虑了增强的保护功能,包括限制浪涌电流的软启动、过压和欠压锁定、过载和短路保护以及热关断。
ISOW1050(V) 系列器件有两种型号:ISOW1050 和 ISOW1050V。请参见表 1-1 中所有变体和可订购产品的详细信息。ISOW1050V 通过将 VDDL 和 VDD1 一同连接到 PCB 上,可在 4.5V 至 5.5V 的单一电源下运行。如果需要较低的逻辑电平,可以分离 2.25V 至 5.5V 的逻辑电源 (VDDL),并独立于 4.5V 至 5.5V 的电源转换器电源 (VDD1) 供电。
| 器件型号 | 隔离 | 引脚 1(DC/DC 输入电源) | 引脚 7(逻辑电源) | CAN 数据速率 |
VISOOUT(在内部设置) |
封装 | 封装尺寸(标称值) | 封装尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOW1050 | 增强型 | VDD1 | NC | 5Mbps |
5V |
DWE(SOIC,16) | 10.30mm × 7.50mm | 10.30mm × 10.30mm |
| ISOW1050V | 增强型 | VDD1 | VDDL | 5Mbps |
5V |
DWE(SOIC,16) |