ZHDU078 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
      1. 1.1.1 准备工作
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试设备
      1. 2.1.1 电压源
      2. 2.1.2 示波器
      3. 2.1.3 万用表
      4. 2.1.4 输出负载
      5. 2.1.5 风扇
      6. 2.1.6 USB 转 GPIO 接口适配器
      7. 2.1.7 推荐的线规
      8. 2.1.8 测试点、跳线和连接器列表
    2. 2.2 测试设置
      1. 2.2.1 测试和配置软件
        1. 2.2.1.1 说明
        2. 2.2.1.2 特性
  9. 3软件
    1. 3.1 采用 Fusion GUI 配置 EVM
      1. 3.1.1 配置步骤
    2. 3.2 使用 Fusion GUI
      1. 3.2.1 打开 Fusion GUI
      2. 3.2.2 更改 ON_OFF_CONFIG
      3. 3.2.3 引脚配置
      4. 3.2.4 全部配置
      5. 3.2.5 监控
      6. 3.2.6 状态
  10. 4实现结果
    1. 4.1 测试程序
      1. 4.1.1 线性调整率和负载调整率以及效率测量步骤
      2. 4.1.2 效率测量测试点
      3. 4.1.3 控制环路增益和相位测量步骤
    2. 4.2 性能数据和典型特性曲线
      1. 4.2.1 效率
      2. 4.2.2 负载调整率
      3. 4.2.3 线性调整率
      4. 4.2.4 输出纹波
      5. 4.2.5 控制开启
      6. 4.2.6 控制关闭
      7. 4.2.7 热像图
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 EVM 装配图和 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

规格

表 1-2 列出了室温(20°C 至 25°C)下的电气性能规格。除非另有说明,给出的特性适用于输入电压 VIN = 12V、VOUT = 1V、FSW = 800kHz、FCCM 的情况。
表 1-2 TPS544B28EVM 电气性能规格
参数(1) 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
输入电压范围,VIN 8 12 16 V
满载输入电流 IOUT = 20A

1.99

A
VIN = 8V,IOUT = 20A 2.95 A
空载输入电流 IOUT = 0A,开关启用 22.3 mA
输出特性
输出电压,VOUT 1 V
输出负载电流,IOUT 0 20 A
输出电压调节 线性调整率:VIN = 8V 至 16V,IOUT = 20A 0.6 mV
负载调整率:IOUT = 0A 至 20A 0.78 mV
输出电压纹波 IOUT = 20A 5.6 mV
VOUT 输出过流故障阈值 由 MS1/PMBus 编程 21 A
系统特性
开关频率 由 MS1/PMBus 编程 800 kHz
满负载效率 IOUT = 20A 84.6 %
峰值效率 IOUT = 7A 90.1 %
工作外壳温度 IOUT = 20A,浸泡 15 分钟 81 °C
PMBus 接口和引脚配置 (Strap) 功能
PMBus 地址 通过 ADR JP4 短接的引脚 1-2 进行编程 2E 十六进制
电压基准 由 MS2/PMBus 编程 1 V
软启动时间 (TON_RISE) 由 MS1/PMBus 编程 4 ms
效率是使用表 4-1 中所列的测试点进行测量的,以更大限度减小板载铜布线引起的直流压降的影响。