ZHDU078 June 2025
评估动力总成(器件和电感器)的效率并在正确的位置测量电压十分重要。否则测量结果会包含与动力总成无关的损耗。覆铜迹线以及输入和输出连接器上的压降所产生的损耗与动力总成效率无关,不得包含在效率测量的范围之内。
可以在输入线的任何点测量输入电流。可以在被测输出的输出线的任何位置测量输出电流。
表 4-1 展示了输入电压和输出电压的测量点。通过测量 VIN 和 VOUT 来计算效率。采用这些测量点时,效率测量结果不包含导线和连接器产生的损耗。
| 测试点 | 节点名称 | 说明 | 注释 |
|---|---|---|---|
| TP1 | PVIN_S | VIN 的输入电压测量点 | 这对测试点与 U1 的 VIN/PGND 引脚相连。输入端子到器件引脚的压降不包含在效率测量内。 |
| TP14 | PGND_S | PGND 的输入电压测量点 | |
| TP3 | VOUT_EFF | VOUT 的输出电压测量点 | 这对测试点连接在输出动力总成的输出端附近。从电感器的输出点到输出端子的压降不包含在效率测量内。 |
| TP15 | PGND_EFF | PGND 的输出电压测量点 |