ZHDU077 December 2025
EVM 的每个部分都旨在用作需要保护的现有 Type-C 端口的扩展。除需要 SSTX/SSRX 信号的功能外,该端口会保留其现有功能,同时增加 ESD 和 VBUS 短路保护。
TPD4S201-Q1 和 TPD4S481-Q1 设置相同。将 Type-C 插头连接到现有系统的 Type-C 插座。向电路板顶部的接头引脚选择 3.3V 电源。该 EVM 的 Type-C 插座现在可用作现有系统的 Type-C 端口。系统评估可恢复正常。建议使用 Type-C 分线板来协助进行 ESD 和 VBUS 短路测试。
TPD4S480-Q1 以类似的方式设置。为 EPR_EN 和 VBUS_LV 信号提供了附加接头。EPR_EN 可连接到 0V 或 3.3V,VBUS_LV 可通过 DMM 或示波器进行监控。
所有三个部分的背面都包含网带和 0402 焊盘。默认情况下,CC1/2 引脚未连接到 RPD_G1/2 引脚以支持电池无电状态。如果需要支持无电电池,请切断两条网带布线,并在 0402 焊盘上创建一个焊桥。有关支持电池无电运行的更多详细信息,请参阅器件数据表的特性说明部分。
图 2-3 禁用电池无电支持
图 2-4 启用电池无电支持