ZHDU077 December 2025
TPD4S480-Q1、TPD4S481-Q1 和 TPD4S201-Q1 是一系列适用于 USB Type-C 电力输送应用的 4 通道 ESD 和 OVP 保护器件。每个器件均提供 8kV 接触放电和 15kV 空气间隙 IEC61000-4-2 ESD 保护。TPD4S480-Q1 和 TPD4S481-Q1 可防止 USB PD EPR 系统发生高达 48V 的 VBUS 短路事件。TPD4S201-Q1 支持高达 20V 的 VBUS 短路事件,适用于 USB PD SPR 系统。
TPD4S480-Q1 集成 VBUS 分压器电路和 FET 驱动器,确保不符合 EPR 运行要求的 PD 控制器也能在 EPR 电压范围内安全运行。当由 GPIO 启用或在 VBUS 超过 24V 的情况下自动启用时, TPD4S480-Q1 会禁用可选的外部阻断 FET 并启用分压器。此举能保护额定电压为 20V 的 PD 控制器,并允许使用现有的 VBUS 检测电路。