ZHDU072 March   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 规格
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 测试点
    4. 2.4 最佳实践
  7. 3实现结果
    1. 3.1 启动
    2. 3.2 关断
    3. 3.3 电荷泵运行情况
    4. 3.4 LDO 稳定性图
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  10. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  11. 7相关文档

规格

TPS7H1301EVM-CVAL

表 1-1 默认 EVM 配置

规格

值

说明

输入电压

VIN

5V

处于建议的器件输入电压范围 3V 至 6.3V 内。

输出电压

VOUT

-1.8V

在推荐的 VOUT 范围内:-0.6V 至 -6V。

设置方式:

R6 = 2kΩ

R7 = 1kΩ

负载电流

IOUT

250mA

每个器件允许的最大输出电流为 400mA。

使能电压

3.89V

使 EN 高于导通阈值的 VIN 值。

设置方式:

R4 = 54.9kΩ

R5 = 10kΩ

禁用电压

2.25V

使 EN 低于关断阈值的 VIN 值。

设置方式:

R4 = 54.9kΩ

R5 = 10kΩ

开关频率

fsw

500kHz

内部开关电容阵列的固定开关频率。