ZHDU072 March 2026
图 3-1 EN 独立驱动为高电平.
图 3-2 EN 通过电阻分压器连接至上升的 VIN.
EN 跟随上升的 VIN。当 EN 超过导通阈值时, CPOUT 导通,然后在 VIN 进一步上升时继续跟随 VIN。当 CPOUT 的幅度达到 VIN 幅度量级的 ≅60-80% 且电荷泵退出频率折返模式后,VOUT 就会导通。
图 3-3 电源正常置为有效 — EN 独立驱动为高电平.
图 3-4 电源正常置为有效 — EN 通过电阻分压器连接至上升的 VIN. 由于 VIN 在此波形中上升下降,因此当 VIN 低于 VIN_MIN_PG(标称 0.8V)时,可能会观察到 PG 输出短暂处于某种状态。