ZHDU056 February 2026
下表显示了完整物料清单。
| 指示符 | 说明 | 制造商 | 器件型号 |
|---|---|---|---|
| FB1、FB2、FB3 | WE-TMSB 微型多层抑制磁珠,尺寸 0402,1800Ohm,0.21A | Wurth Elektronik | 74269244182 |
| C1、C2 | 电容,陶瓷,0.1µF,100V,+/-10%,X7R,0603 | MuRata | GRM188R72A104KA35J |
| C3、C7、C13 | 电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-10%,X7R,0603 | Kemet | C0603C102K5RACTU |
| C4、C6、C20、C21、C24 | 电容,陶瓷,0.1µF,25V,+/-10%,X7R,0603 | AVX | 06033C104KAT2A |
| C5、C8 | 电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 | TDK | CGA3E1X7R1E105K080AC |
| C9 | 电容,陶瓷,10µF,25V,+/- 10%,X5R,0603 | MuRata | GRM188R61E106KA73D |
| C10、C17 | 电容,陶瓷,51pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0603 | MuRata | GCM1885C1H510JA16D |
| C11、C18 | 电容,陶瓷,3.3pF,50V,+/- 8%,C0G/NP0,0603 | AVX | 06035A3R3CAT2A |
| C12 | 电容,陶瓷,1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 0.1 级,0603 | Kemet | C0603C104K5RACAUTO |
| C14 | 电容,陶瓷,0.01µF,16V,+/- 10%,X7R,0603 | Kemet | C0603C103K4RACTU |
| C15 | 电容,陶瓷,470pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | MuRata | GRM1885C1H471JA01D |
| C16 | 电容,陶瓷,100pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603 | Kemet | C0603C101F5GACTU |
| C19、C22 | 电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X7R,0603 | AVX | 06033C105KAT2A |
| C23 | 电容,陶瓷,10pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | Kemet | C0603C100J5GACTU |
| D1 | LED,亮绿色,SMD | Wurth Elektronik | 150080VS75000 |
| GND、HGND、IN、INN、INP、OUT、OUT1、OUT2、OUTN、OUTP、REF、VDD | 测试点,微型,黑色,TH | Keystone Electronics | 5001 |
| J6 | 端子块,3.5mm,2x1,锡,TH | Wurth Elektronik | 691214110002 |
| L1 | 铁氧体磁珠,1000ohm(在 100MHz 时),0.3A,0603 | TDK | MMZ1608B102CTA00 |
| R1、R3、R7、R10 | 电阻,10.0k,0.1%,0.1W,0603 | Yageo America | RT0603BRD0710KL |
| R2、R6、R9、R13、R19 | 电阻,0,5%,0.1W,0603 | Yageo | RC0603JR-070RL |
| R4、R12 | 电阻,7.87k,0.1%,0.1W,0603 | Yageo America | RT0603BRD077K87L |
| R5、R8、R11 | 电阻,16.0,0.5%,0.1W,0603 | Yageo America | RT0603DRE0716RL |
| R14、R15 | 电阻,4.7k,5%,0.1W,0603 | Yageo | RC0603JR-074K7L |
| R16 | 电阻,10,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | Vishay-Dale | CRCW060310R0JNEA |
| R17、R18 | 适用于混合动力应用的 ISA-WELD 精密电阻器电流传感器 | Isabellenhütte | BVB-Z-R0002-1.0 |
| R20 | 电阻,680,1%,0.1W,0603 | Yageo | RC0603FR-07680RL |
| R21 | 电阻,510,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 | Panasonic | ERJ-2GEJ511X |
| U1 | 适用于成本优化型系统的 2 通道、1MHz、RRIO、1.8V 至 5.5V 运算放大器,D0008A (SOIC-8) | 德州仪器 (TI) | TLV9002IDR |
| U2 | 具有集成式直流/直流转换器的 ±50mV 输入、增强型隔离式高精度放大器 | 德州仪器 (TI) | AMC3302DWE |
| U3 | 具有可调节阈值的双路、快速响应、增强型隔离式窗口比较器,SOICW8 | 德州仪器 (TI) | AMC23C15QDWVRQ1 |