ZHDU056 February 2026
可以通过标记为“INP”和“INN”的测试点在 EVM 的高侧监测 AMC3302 的模拟输入。这两个测试点直接连接到来自分流电阻器 R17 及 R18 的开尔文检测线路。模拟输入随后会经过由 R5、R8 和 C14 构成的差分低通滤波器,然后馈送到 AMC3302 的引脚 6 和 7。
AMC23C15 双窗口比较器的模拟输入可以测试点“REF”为基准的测试点“IN”处进行监控,该测试点位于 R16(用于设置可变输入电流的电阻器)下方。
输入电源电压可在位于 J6 左侧的测试点“VDD”和“GND”处进行监测。