ZHDU049 November 2025
表 2-1 中展示了 EVM 通过具有 USB 电源选项的板载 3.3V LDO 为器件供电时的默认跳线配置。按照表 2-1 中的说明,为初始启动配置 EVM。也可以通过更改跳线 JP17 的位置将 EVM 配置为外部电源,如表 2-1 所述。
| 类别 | 参考指示符 | 默认位置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 电源 | VDD_A | 1-2 | 将 USB 或外部电源连接到器件的 VDDA。 |
| VDD | 1-2 | 将 USB 或外部电源连接到芯片的输出组和数字电源 (VDD)。 | |
| VDD_IO | 1-2 | 将 USB 或外部电源连接到板载 IO 引脚 (VDD_IO)。 | |
| JP3 | 1-2 | 在 USB 电源和外部电源之间进行选择。当前配置用于外部电源。要更改为 USB 电源,请将跳线位置更改为 2-3。 | |
| 输出使能控制引脚 | OE0#、OE#1、OE#2、OE#3、OE#4、OE#5、OE#6、OE#7、OE#8、OE#9、OE#10、OE11# | 2-3 | 下拉至 GND 以通过引脚控制选项启用输出 (OE#0-11)。 |
| SMBus 地址控制引脚 | SADR0、SADR1 | - | 有关如何选择 SMBus 地址,请参阅 表 3-6。 |
| 数字引脚 | TCA_Reset、CKPWRGD_PD# | 1-2 | TCA 复位且 CLKPWRGD_PD# 被拉至高电平。 |
| SBEN | 2-3 | 3 引脚接头。要启用 SBI,请将跳线位置更改为 1-2(连接到 VDD)。 | |
| SBEN | - | SN74LVC125 缓冲器使能控制引脚(2 引脚接头)。默认下拉至 GND。 |