ZHDU049 November   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2EVM 快速入门
    1. 2.1 硬件设置
    2. 2.2 软件设置
      1. 2.2.1 TICS Pro GUI 设置
      2. 2.2.2 上电序列
    3. 2.3 EVM 测量
  8. 3硬件
    1. 3.1 器件运行模式
    2. 3.2 EVM 配置
      1. 3.2.1 电源
      2. 3.2.2 逻辑输入与输出
      3. 3.2.3 时钟输入
      4. 3.2.4 时钟输出
      5. 3.2.5 状态输出、LED 和测试点
  9. 4软件
    1. 4.1 TICS Pro 2 LMKDB1112 软件
      1. 4.1.1 输入
        1. 4.1.1.1 输入接口类型
        2. 4.1.1.2 输入端接
        3. 4.1.1.3 自动输出禁用 (AOD)
        4. 4.1.1.4 LOS 事件
        5. 4.1.1.5 LOS 读回
      2. 4.1.2 器件信息和 EVM 设置
        1. 4.1.2.1 器件信息
        2. 4.1.2.2 EVM 设置
        3. 4.1.2.3 SMBus
      3. 4.1.3 输出
        1. 4.1.3.1 SMBus
          1. 4.1.3.1.1 可编程输出压摆率控制
        2. 4.1.3.2 OE 引脚控制
        3. 4.1.3.3 边带接口 (SBI)
  10. 5实现结果
    1. 5.1 典型相位噪声特性
  11. 6硬件设计文件
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单 (BOM)
  12. 7合规信息
    1. 7.1 合规性和认证
  13. 8参考资料

物料清单 (BOM)

表 6-1 物料清单 (BOM)

位号

数量

值

说明

封装参考

器件型号

制造商

C1

1

22µF

多层陶瓷电容器 22uF 6.3V X6S 20% SMD 0805 T/R

0805

JMK212BC6226MG-T

Taiyo Yuden

C2、C3

2

10uF

电容,陶瓷,10µF,10V,+/-20%,X6S,0603

0603

GRM188C81A106MA73D

MuRata

C4、C5、C9、C16、C17、C18、C19、C20

8

0.1uF

电容,陶瓷,0.1μF,16V,+/-5%,X7R,0603

0603

C0603C104J4RACTU

Kemet

C6、C12

2

220pF

电容,陶瓷,220pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603

0603

GRM1885C1H221JA01D

MuRata

C7

1

0.01uF

电容,陶瓷,0.01µF,50V,+/-5%,X7R,0603

0603

C0603C103J5RACTU

Kemet

C8

1

4.7uF

电容,陶瓷,4.7µF,50V,+/-10%,X7R,1206

1206

C3216X7R1H475K160AE

TDK

C10、C11

2

30pF

电容,陶瓷,30pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603

0603

GRM1885C1H300JA01D

MuRata

C14

1

0.47uF

电容,陶瓷,0.47µF,6.3V,+/-10%,X7R,0603

0603

0603B474K6R3CT

Walsin

C15

1

2200pF

电容,陶瓷,2200pF,50V,+/-10%,X7R,0603

0603

C0603C222K5RACTU

Kemet

C21、C23、C24、C25

4

10uF

电容,陶瓷,10µF,16V,+/- 20%,X6S,0603

0603

GRM188C81C106MA73D

MuRata

C22、C26、C41、C42

4

1uF

电容,陶瓷,1µF,25V,+/-20%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

0603

CGA3E1X7R1E105M080AC

TDK

C27、C28、C29、C32、C33、C34

6

0.1uF

电容,陶瓷,0.1µF,16V,+/-10%,X7R,0402

0402

EMK105B7104KV-F

Taiyo Yuden

C35、C36

2

33pF

电容,陶瓷,33pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0603

0603

GRM1885C2A330JA01D

MuRata

C37、C38、C39、C40

4

0.1uF

电容,陶瓷,0.1µF,16V,+/-10%,X7R,0805

0805

C0805C104K4RACTU

Kemet

C43、C44、C45、C46、C47、C48、C49、C50、C51、C52、C53、C54、C55、C56、C57、C58、C59、C60、C61、C62、C63、C64、C65、C66

24

2pF

陶瓷电容器 2pF ±0.1pF 25V C0G 0201(公制 0603)

0201

GJM0335C1E2R0BB01D

Murata

D1

1

7.5V

二极管,齐纳,7.5V,500mW,SOD-123

SOD-123

MMSZ4693T1G

ON Semiconductor

D2、D5、D6、D7

4

红色

LED,红色,SMD

红色 0805 LED

LTST-C170KRKT

Lite-On

D3

1

30V

二极管,肖特基,30V,0.2A,SOT-23

SOT-23

BAT54-7-F

Diodes Inc.

D4

1

绿色

LED,绿色,SMD

1.6x0.8x0.8mm

LTST-C190GKT

Lite-On

FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6

6

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

不适用

不适用

不适用

H1、H2、H3、H4、H9、H10

6

机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头

螺钉

NY PMS 440 0025 PH

B&F Fastener Supply

H5、H6、H7、H8、H11、H12

6

六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙

螺柱

1902C

Keystone

J1

1

连接器,插座,USB Mini B 2.0,SMT

连接器,插座,USB Mini B 2.0,5 个位置,SMT

65100516121

Wurth Elektronik

J3、J4、J5、J10

4

接头,100mil,2x1,金,TH

接头,2x1,100mil

5-146261-1

TE Connectivity

J6、J7、J8、J12、J13、J14、J15、J16、J17、J18、J19、J20、J21、J22、J23、J24、J25、J26、J27、J28、J29、J30、J31、J32、J33、J34、J35

27

连接器,SMA,插孔,直式,边缘安装

CONN_JACK

CON-SMA-EDGE-S

RF Solutions Ltd.

J9

1

连接器,SMA,TH

SMA

142-0701-231

Cinch Connectivity

J11

1

接头,2.54mm,5x1,金,TH

接头,2.54mm,5x1,TH

61300511121

Wurth Elektronik

JP1、JP2、JP3、JP4、JP5、JP6、JP7、JP8、JP9、JP10、JP11、JP12、JP13、JP14、JP15、JP16、JP17、JP18、JP19

19

接头,100mil,3x1,金,TH

3x1 接头

TSW-103-07-G-S

Samtec

L1

1

60Ω

铁氧体磁珠,60Ω(100MHz 时),3.5A,0603

0603

MPZ1608S600ATAH0

TDK

L2

1

330Ω

铁氧体磁珠,330Ω(100MHz 时),2A,0805

0805

742792037

Wurth Elektronik

LBL1

1

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸

THT-14-423-10

Brady

Q1、Q3

2

25V

MOSFET,N 沟道,25V,0.22A,SOT-23

SOT-23

FDV301N

Fairchild Semiconductor

Q2

1

50V

MOSFET,N 沟道,50V,0.22A,SOT-23

SOT-23

BSS138

Fairchild Semiconductor

R1、R26

2

33k

电阻,33k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW060333K0JNEA

Vishay-Dale

R2、R3

2

33

电阻,33,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW040233R0JNED

Vishay-Dale

R4

1

1.5k

电阻,1.5k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW04021K50JNED

Vishay-Dale

R5、R31、R32、R64

4

470

电阻,470,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW0603470RJNEA

Vishay-Dale

R6

1

1.2Meg

电阻,1.2M,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW06031M20JNEA

Vishay-Dale

R7、R10、R11、R13、R16、R17、R18、R19、R21、R22、R23、R24、R29、R67、R68、R71、R72、R73、R74、R75、R76、R77、R78、R79、R80、R81、R82、R83、R84、R85、R86、R90、R92、R93、R94、R96、R97、R98

38

0

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW06030000Z0EA

Vishay-Dale

R8

1

100k

电阻,100k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW0603100KJNEA

Vishay-Dale

R9

1

110k

电阻,110k,1%,0.25W,1206

1206

RC1206FR-07110KL

Yageo America

R14、R15

2

9.1k

电阻,9.1k,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-079K1L

Yageo

R20

1

100

电阻,100,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW0603100RJNEA

Vishay-Dale

R25

1

510

电阻,510,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW0603510RJNEA

Vishay-Dale

R30

1

2.2

电阻,2.20,1%,0.1W,0603

0603

ERJ-3RQF2R2V

Panasonic

R33、R34

2

0

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

ERJ-3GEY0R00V

Panasonic

R35

1

0

电阻,0,5%,0.03W,01005

01005

RC0402J000CS

Samsung

R36、R38、R40、R42、R44、R50、R53、R55、R57、R59、R61、R63

12

10.0k

电阻,10.0k,0.5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW040210K0DHEDP

Vishay-Dale

R37、R39、R41、R43、R49、R52、R54、R56、R58、R60、R62、R140

12

1.00k

电阻,1.00k,1%,0.063W,0402

0402

MCR01MZPF1001

Rohm

R46、R48、R66、R115、R116、R117、R118、R119、R120、R121、R122、R123、R124、R125、R126、R127、R128、R129、R130、R131、R132、R133、R134、R135、R136、R137、R138、R139

28

0

电阻,0,5%,0.05W,AEC-Q200 0 级,0201

0201

ERJ-1GN0R00C

Panasonic

R65

1

1.00k

电阻,1.00k,1%,0.1W,0402

0402

ERJ-2RKF1001X

Panasonic

R69、R70、R89、R95、R99、R105、R109、R113

8

10k

电阻,10k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW060310K0JNEA

Vishay-Dale

R87、R91

2

1.00k

电阻,1.00k,0.5%,0.1W,0603

0603

RT0603DRE071KL

Yageo America

R88、R100、R101、R102、R106、R107、R108、R110、R114

9

4.99k

电阻,4.99k,1%,0.063W,0402

0402

RC0402FR-074K99L

Yageo America

R103、R104、R111、R112

4

22

电阻,22,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW060322R0JNEA

Vishay-Dale

S1

1

开关,触控式,单刀单掷-常开,0.05A,12V,SMT

SW,SPST 6x6mm

FSM4JSMA

TE Connectivity

SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J8、SH-J9、SH-J10、SH-J11

11

1x2

分流器,100mil,镀金,黑色

分流器

SNT-100-BK-G

Samtec

TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8

8

测试点,微型,SMT

测试点,微型,SMT

5019

Keystone

U1

1

适用于 RF 和模拟电路的 150mA 超低噪声 LDO(无需旁路电容),NGF0006A (WSON-6)

NGF0006A

LP5900SD-3.3/NOPB

德州仪器 (TI)

U2

1

适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6)

DRY0006A

TPD4E004DRYR

德州仪器 (TI)

U3

1

单路 2 输入异或门,DBV0005A (SOT-23-5)

DBV0005A

SN74LVC1G86DBVR

德州仪器 (TI)

U4

1

25MHz 混合信号微控制器,具有 128KB 闪存、8192 B SRAM 和 63 GPIO,-40 至 85°C,80 引脚 QFP (PN),绿色(符合 RoHS 标准,无锑/溴)

PN0080A

MSP430F5529IPN

德州仪器 (TI)

U5

1

LMKDB1112ZSF

LGA80

LMKDB1112ZSF

德州仪器 (TI)

U6

1

具有三态输出的四通道 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器,RGY0016A (VQFN-16)

RGY0016A

SN74LVC257ARGYR

德州仪器 (TI)

U7

1

低电压 24 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器,24 路输出,1.65V 至 5.5V,-40°C 至 85°C,32 引脚 UQFN (RGJ),绿色(RoHS,无锑/溴)

RGJ0032A

TCA6424ARGJR

德州仪器 (TI)

U8

1

具有三态输出的四路总线缓冲门,RGY0014A,LARGE T&R

RGY0014A

SN74LVC125ARGYR

德州仪器 (TI)

U9

1

500mA 低 IQ 小型低压降稳压器,DQN0004A (X2SON-4)

DQN0004A

TLV75533PDQNR

德州仪器 (TI)

Y1

1

晶振,24.000MHz,20pF,SMD

晶体,11.4x4.3x3.8mm

ECS-240-20-5PX-TR

ECS Inc.

R45、R51

0

49.9

电阻,49.9,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

RMCF0402FT49R9

Stackpole Electronics Inc

R47

0

100

电阻,100,1%,0.1W,0402

0402

ERJ-2RKF1000X

Panasonic