ZHDU049 November 2025
LMKDB1112 可根据输入摆幅和共模电压支持不同的输入接口。有四种输入接口类型,可以使用外部元件和内部端接方案在 LMKDB1112 上进行配置,如图 3-1 所示。如果使用信号发生器,请确保使用 100Ω 电阻器填充 R47,或者使用内部或外部 50Ω 终端接地。
图 3-1 输入接口表 3-7 概述了如何设置 LMKDB1112 支持的所有不同接口。
| 输入接口 | 配置 |
|---|---|
| 直流耦合 HCSL 或 LP-HCSL | 这是默认 EVM 和器件配置。R46 和 R48 值为 0Ω,Input 页面上的 Input Interface Type 选为 DC Coupled。 |
| 直流耦合 LVDS 输入 | 使用 100Ω 电阻器填充 R47,并将 Input 页面上的 Input Interface Type 设置为 DC Coupled。 |
| 外部交流耦合输入 | 将 R46 和 R48 替换为 0.1uF 电容器,并将 Input 页面上的 Input Interface Type 设置为 AC Coupled。 |
| 内部端接 | 要启用内部 50Ω 接地端接,请将 Input 页面上的 Input Termination 设置为 Enabled。 |