ZHDU047D May 2011 – June 2025
TUSB7340 EVM 板是 PCI Express X1,因此该板可用于典型主板上的任何 PCI Express 插槽(X1、X4、X8 或 X16)中。该板可用于 PCI Express Gen1 (2.5Gbps) 或 Gen2 (5Gbps) 插槽中。由于 USB3 (5Gbps) 的速度,如果在 PCI Express Gen1 插槽中使用 EVM 板,TUSB7340 的性能会受到负面影响。因此,TI 建议始终将 EVM 板插入 PCI Express Gen2 插槽中。