ZHDU047D May 2011 – June 2025
下表是 TUSB7340 DEMO EVM REVC 板的物料清单。黄色标记的行是 EVM 板上未安装的元件。
| 条目 | 数量 | 参考 | 器件 | 封装 | 容差 | 制造商 | 制造商 PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | C1、C6、C8、C9、C11、C13、C14、C16、C17、C19、C20、C22、C23、C25、C26、C27、C28、C29、C31、C32、C34、C35、C37、C38、C39、C40、C41、C43、C45、C47、C48、C49、C51、C52、C54、C56、C57、C58、C60、C61、C65、C67、C68、C85 | 0.1µF | 402 |
Multicomp |
MC0402B104K160CT |
|
| 2 | 2 | C2、C3 | 18pF | 402 |
Multicomp |
MC0402N180J500CT |
|
| 3 | 5 | C4、C24、C70、C24、C76 | 22µF | 805 |
TAIYO YUDEN(太阳诱电) |
LMK212BJ226MG-T |
|
| 4 | 11 | C5、C7、C10、C12、C15、 C18、C21、C30、C33、C36、C71 |
0.01µF | 402 |
YAGEO |
CC0402KRX7R9BB103 |
|
| 5 | 4 | C42、C50、C59、C66 | 0.001µF | 402 |
KEMET |
C0402C102K5RACTU |
|
| 6 | 4 | C44、C46、C53、C55 | 150µF | CASE_D | Panasonic | EEEFP1A151AP | |
| 7 | 11 | R1、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、C62、C63、C72 | NOPOP | 1210 |
DNI |
DNI |
|
| 8 | 1 | C69 | 10µF | 805 |
TAIYO YUDEN(太阳诱电) |
EMK212BJ106KG-T |
|
| 9 |
1 |
C73 | 330µF_NF | 1210 | DNI |
DNI |
|
| 10 | 3 | C74、C75、C78 | 0.01µF_NF | 402 | DNI | DNI | |
| 11 | 1 | C77 | 22µF_NF | 1210 | DNI | DNI | |
| 12 | 1 | C79 | 1000pF | 402 | KEMET |
C0402C102K5RACTU |
|
| 13 | 1 | C80 | NOPOP | 7343 |
DNI |
DNI |
|
| 14 | 5 | D1、D2、D3、D4、D5 | LED 绿色 0805 | 805 | Lumex | SML-LX0805GC-TR | |
| 15 | 1 | D6 | MBRS540T3_NF | DIODE_SMC | On Semiconductor | MBRS540T3G | |
| 16 | 1 | FB1 | 220 @ 100MHZ | 603 | MuRata | BLM18EG221SN1D | |
|
17 |
4 | J1、J2、J3、J4 | USB3_TYPEA | USB3_TYPEA |
Molex |
484050003 |
|
|
18 |
1 | J5 | IDE_PWR_CONN | IDEPWR | Molex | 15-24-4441 | |
|
19 |
2 | J22、J26 | HDR2X1 M .1 | HDR_2X1 | Molex |
22-28-4022 |
|
| 20 | 1 | J27 | NOPOP | HDR_2X1 |
DNI |
DNI |
|
| 21 | 1 | J40 | HDR1x3 | berg1x3 |
FCI |
69190-103HLF |
|
| 22 | 1 | L1 | 15µH_NF | DR127 |
DNI |
DNI |
|
| 23 | 8 | L2、L4、L5、L7、L8、L10、 L11、L13 |
DLM0QSB120HY2D | TDK_TCE_1210 |
Murata |
DLM0QSB350HY2# |
|
| 24 | 2 | MH1、MH2 | PLATED_MH | MH_125mil |
DNI |
DNI |
|
| 25 | 1 | P1 | PCI Express x1 Edge | PCIe_X1 |
DNI |
DNI |
|
|
26 |
6 | R2、R13、R14、R22、R23、R31 | 10K | 402 | 5% | Vishay |
CRCW040210K0JNED |
|
27 |
1 | R10 | 9.09K | 402 | 1% | Vishay |
CRCW04029K09FKED |
|
28 |
2 | R11、R32 | 4.7K | 402 | 5% | Vishay |
CRCW04024K70JNED |
|
29 |
5 | R12、R17、R21、R29、R30 | 1M | 402 | 5% | Vishay |
CRCW04021M00JNED |
| 30 | 5 | R15、R16、R24、R25、R34 | 330 | 402 | 5% | Vishay |
CRCW0402330RJNED |
| 31 | 2 | R19、R27 | 30.9K | 402 | 1% | Vishay |
CRCW040230K9FKED |
| 32 | 1 | R33 | 1.87K | 402 | 1% | Vishay |
CRCW04021K87FKED |
| 33 | 1 | R35 | 4.99K | 402 | 1% | Vishay |
CRCW04024K99FKED |
| 34 | 1 | R36 | 10K_NF | 402 | 1% |
DNI |
DNI |
| 35 | 1 | R37 | 3.16K_NF | 402 | 1% |
DNI |
DNI |
|
36 |
3 | R38、R39、R50 | 0 | 402 | 5% |
Vishay |
CRCW04020000Z0ED |
|
37 |
1 | U1 | TUSB7340QFN | 100_QFN | TI | TUSB7340QFN | |
|
38 |
1 | U2 | 24LC01_NF | 8_SOIC | MicroChip Tech | 24LC01BT-I/SN | |
|
39 |
2 | U3、U4 | TPS2560DRC | 10_DRC | TI | TPS2560DRC | |
| 40 | 1 | U5 | TPS74401RGWT | 20_RGW | TI | TPS74401RGWT | |
| 41 | 1 | U6 | TPS5450_NF | DDA | TI | TPS5450DDAR | |
| 42 | 4 | U24、U25、U26、U27 | TPD2EUSB30 | DRT_sot23 | TI | TPD2EUSB30DRT | |
| 43 | 1 | Y1 | ECS-48MHZ | ECX-53B | Abracon | ABM3B-48.000MHZ-B2-T |