LM51772Q1 是一款四开关降压/升压控制器。无论输入电压是高于、等于还是低于调节后的输出电压,该器件均可提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件支持在整个输出范围内实现出色的效率。
- 宽输入电压范围为 3.5V 至 55V(EVM 最小值为 9V 且最大值为 30V)
- 输出电压为 3.3V 至 55V(EVM 固定输出为 12V)
- 峰值电流调节方案
- 输出电压动态跟踪
- 数字 PWM 跟踪输入
- 模拟跟踪输入
- 通过 I2C 接口编程
- 最小静态电流
- 可实现高轻负载效率的运行模式选择
- 集成高压电源 LDO