ZHDU044 January   2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 连接器、测试点和选择开关说明
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 跳线说明
      3. 2.1.3 测试点说明
      4. 2.1.4 选择开关说明
        1. 2.1.4.1 S1 和 S2 CFG 设置
      5. 2.1.5 I2C 操作
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试装置和过程
      1. 3.1.1 测试设置
      2. 3.1.2 测试程序
    2. 3.2 测试数据和性能曲线
      1. 3.2.1 热性能
      2. 3.2.2 效率
      3. 3.2.3 稳态波形
      4. 3.2.4 阶跃负载响应
      5. 3.2.5 峰值电流限制
      6. 3.2.6 交流环路响应曲线
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

I2C 操作

默认情况下,该 EVM 设置为独立模式(无 I2C 操作)。

若要配置 EVM 以支持 I2C 操作,请更改以下跳线设置:

  • 设置 JP8
  • 移除 JP11
  • 移除 JP12

如果 I2C 控制器未提供 I2C 接口的上拉电阻,则添加 R22/R23。

注: 对 EVM 进行优化,以使 Vin= 9V-30V、Vout = 12V 且 Iout, max = 17A。通过 I²C 将输出电压调整为高于或低于 12V 且 Vin = 9V 的值时,需要进一步优化。但是,输出电压和功率需要限制为:
  • 在 Pout = 150W (Iout, max = 5A) 时,Vout, max = 30V

  • 在 Pout = 200W (Iout, max = 17A) 时,Vout, nom = 12V

  • 在 Pout = 82W (Iout, max = 25A) 时,Vout, min = 3.3V

注: 请勿将输入电压设置为低于 9V,同时通过 I²C 将输出电压调整至 12V 以上,因为 EVM 未针对这些数值进行优化。
注: 使用 I²C 时,请勿将输出电压设置为高于 32V,因为 EVM 所用的输出电容额定电压仅为 35V。