ZHDU040
January 2026
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
测试设置
2.2
修改
2.3
输入电容器 C1
2.4
注意事项
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单
4
其他信息
4.1
商标
1.3
规格
表 1-2
提供了 TLV61040QEVM-166 性能规格的汇总。所有规格均为在 25°C 环境温度下的值。
表 1-2 性能规格
参数
值
单位
输入电压
2 - 14
V
输出电压
18
V
典型固定峰值电流限制
400
mA
输出电流
0 - 7(当 Vin >= 2V 时)
0 - 20(当 Vin >= 5V 时)
mA