ZHDU040
January 2026
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
测试设置
2.2
修改
2.3
输入电容器 C1
2.4
注意事项
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
PCB 布局
3.3
物料清单
4
其他信息
4.1
商标
特性
输出电流 20mA (V
IN
>= 5V 至 V
OUT
= 18V)
效率高达 90%(V
IN
= 5V 至 V
OUT
= 18V 且 I
OUT
= 20mA 时)
典型值为 400mA 的固定峰值开关电流限制
典型值为 25μA 的静态电流
关断时间调制运行模式
典型值为 400ns 的最短关断时间